メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

JESD204B/C準拠のファンアウトバッファおよびディバイダ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)207
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C (Tc ≤ 105°C)
105°C Max. Case Temp.1
Adjustable PhaseYes
Advanced FeaturesJESD204B/C, Dual Buffer, Individual output bank enable, Individual output enable, Per-bank divider, Universal outputs
Channels (#)4
Core Voltage (V)3.3
Divider Value1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24
FunctionBuffer, Divider
Input Freq (MHz)3000
Input TypeLVPECL, LVDS
Inputs (#)2
Length (mm)9
Longevity2040 4月
MOQ207
Noise Floor (dBc/Hz)-163
Output Freq Range (MHz)3000
Output Skew (ps)100
Output TypeLVPECL, LVDS, HCSL
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)16
Package Area (mm²)81
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Product CategoryClock Buffers & Drivers, RF Buffers
Requires Terms and ConditionsRequires acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9

説明

RC18016Aは、JESD204B/Cアプリケーション向けのクロックおよびSYSREF信号の16出力高集積ファンアウト・バッファです。本製品は、JESD204B/Cサブクラス0、1、および2に準拠した無線基地局の無線機器ボード向けの高性能クロックおよびコンバータ同期ソリューションとして設計されています。このデバイスの主な機能は、RC38312AなどのJESB204B/Cクロックジェネレータによって生成された高周波クロックと低周波システムリファレンス信号の分配とファンアウトであり、ファンアウト機能を拡張し、追加の位相遅延調整を提供します。RC18016Aは、非常に低い位相ノイズ・クロックと高精度で位相調整可能なSYSREF同期信号を提供するように最適化されています。低スキュー出力、低デバイス間スキュー特性、高速出力立ち上がり/立ち下がり時間は、デバイス間のクロックとSYSREFの位相関係を決定的にするシステム設計に役立ちます。