メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
FRD内蔵 IGBT 1250V 75A TO-247plus

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-247plus
Pkg. Code:pkg_11884
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RBN75H125S1FP4-A0#CB0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-247plus
Lead Count (#)3
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationInverter
Channels (#)1
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)2.4
FRD trr (ns)245
IC @100 °C (A)75
IC @25 °C (A)150
Ic (Peak) (A)300
Lead CompliantNo
Length (mm)21
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Pc (W)517
Pch (W)517
Price (USD)$20.7
Qualification LevelIndustrial
Series NameRBNxxH125S1 Series
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.8
VCES (V)1250
VDSS (Max) (V)1250
Width (mm)16
tf (Typical) (µs)0.096
tsc (μs)10

説明

RBN75H125S1FP4-A0は1250V、75Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。