メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G8Hシリーズ)
  • 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5V(typ.) (IC = 40A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
  • 品質水準:標準水準
  • 高速スイッチング
  • 短絡については、仕様にありません

説明

RBN40H65T1FPQ-A0は650V、40Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 無停電電源装置
  • 溶接機
  • 太陽光発電インバータ
  • 電力変換システム
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBN40H65T1FPQ-A0#CB0ObsoleteAvailable在庫ありTO-247A3#Tube1Yes