メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
内蔵FRD IGBT 1250V 40A TO-247A

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-247A
Pkg. Code:pkg_8818
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RBN40H125S1FPQ-A0#CB0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-247A
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationInverter
Channels (#)1
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)2.8
FRD trr (ns)156
IC @100 °C (A)40
IC @25 °C (A)80
Ic (Peak) (A)160
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Pc (W)319
Pch (W)319
Price (USD)$13.59
Qualification LevelIndustrial
Series NameRBNxxH125S1 Series
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.8
VCES (V)1250
VDSS (Max) (V)1250
tf (Typical) (µs)0.067
tsc (μs)10

説明

RBN40H125S1FPQ-A0は1250V、40Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。