特長
- ルネサス第8世代トレンチIGBT
- 短絡耐量(10µs min.)
- 高電力アプリケーションに最適化
- Unsawnウェハ
- ウェハサイズ:200mm
- 品質水準:標準水準
説明
ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。
弊社の1800V - 300A/150A IGBTは、風力発電やソーラーインバータなど、高電力アプリケーションに最適化されています。
アプリケーション
- 風力発電
- ソーラーインバータ
適用されたフィルター