| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | Sawn Wafer |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | No |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | Sawn Wafer |
| Pb (Lead) Free | No |
| Application | Inverter |
| Elements S: Single D: Double | S |
| IF (A) | 300 |
| IR (Max) (µA) | 10 |
| Lead Compliant | No |
| MOQ | 1 |
| Qualification Level | Automotive |
| Simulation Model Available | Yes |
| Tape & Reel | No |
| Technology | Fast Recovery Diode |
| Tj (°C) | 185 |
| VF (Max) | 2.1 |
| VF (Typical) (V) | 1.7 |
| VRM (V) | 750 |
ルネサスの車載用Fast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。
本750V/300A Diodeは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。