メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 順方向電圧:VF=2.8V(標準) (IF=25A時)
  • 高速スイッチング
  • Unsawnウエハ
  • ウエハサイズ= 200mm
  • 品質水準:標準水準

説明

ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により、低い順方向電圧と高速、且つソフトなリカバリ特性を実現しています。

本1250V/25A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。

アプリケーション

  • 無停電電源装置
  • 溶接機
  • 太陽光発電インバータ
  • 電力変換システム
型名状態サンプル在庫パッケージ
RBC25A125B1UFWA-030#FF0ObsoleteN/A在庫切れWafer
RBC25A125B1UFWA-0F0#FF0ObsoleteN/A在庫切れWafer