メインコンテンツに移動
NEW
ANL4 NチャネルパワーMOSFET 40V–80A–3mΩ–SO8-FL 車載用

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: SO8-FL
Pkg. Code:
Lead Count (#): 8
Pkg. Dimensions (mm): 5.75 x 4.90 x 1.10
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8541.29.0040

製品スペック

Pkg. Type SO8-FL
Lead Count (#) 8
Carrier Type Embossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
Channels (#) 1
Ciss (Typical) (pF) 2690
Country of Assembly MALAYSIA
Country of Wafer Fabrication JAPAN
Function Power MOSFETs
Gate Level Standard
ID (A) 80
Id max @ 25°C (A) 80
Lead Compliant No
MOQ 5000
Mounting Type Surface Mount
Nch/Pch Nch
Pch (W) 79
Pkg. Dimensions (mm) 5.75 x 4.90 x 1.10
Qg typ (nC) 56
Qualification Level Automotive
RDS (ON) (Max) @10V or 8V (mohm) 3
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm) 2.5
Series Name ANL4
Simulation Model Available Yes
Standard Pkg. Type SO8-FL 5x6 BSC
Tape & Reel No
VDSS (Max) (V) 40
VGSS (V) 20
Vgs (off) (Max) (V) 4

説明

40V製品は、低オン抵抗を特長としています。 加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。 この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します。 さらに、耐久性と信頼性を向上させ、パワーマネジメントシステム、モータドライブ、DC/DCコンバータなどの車載アプリケーションに適しています。