| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SO8-FL |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.15 x 6.10 x 1.00 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.29.0095 |
| RoHS (RBA100N04DANS-4UA02#HB0) | 英語日本語 |
| Pkg. Type | SO8-FL |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Embossed Tape |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Channels (#) | 1 |
| Ciss (Typical) (pF) | 3200 |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Function | Power MOSFETs |
| Gate Level | Standard |
| ID (A) | 100 |
| Id max @ 25°C (A) | 100 |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 6.1 |
| MOQ | 5000 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Nch/Pch | Nch |
| Pch (W) | 88 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.15 x 6.10 x 1.00 |
| Qg typ (nC) | 60 |
| Qualification Level | Automotive |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 2.3 |
| RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm) | 1.86 |
| Series Name | ANL4 |
| Simulation Model Available | Yes |
| Standard Pkg. Type | SO8-FL 5x6 BSC |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 1 |
| VDSS (Max) (V) | 40 |
| VGSS (V) | 20 |
| Vgs (off) (Max) (V) | 4 |
| Width (mm) | 5.15 |
40V製品は、低オン抵抗を特長としています。 加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。 この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します。 さらに、耐久性と信頼性を向上させ、パワーマネジメントシステム、モータドライブ、DC/DCコンバータなどの車載アプリケーションに適しています。