メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2~5直列リチウムイオン・バッテリ残量ゲージIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_492
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationBattery Management Unit
Charge/Discharge FET ControlHigh Side
Comm. InterfaceI2C, UART
Device FunctionsBattery Protection, Fuel gauging
Family NameFuel Gauge IC (FGIC)
Flash Memory (KB)64KB
I/O Ports22
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Parametric CategoryBattery Fuel Gauges
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
RAM (KB)5.5
RemarksLi-ION battery Fuel gauge
Series Cells2 to 5 Cells
Supply Voltage (V)4 - 28
Tape & ReelNo
Target applicationsIndustrial
Thickness (mm)1.7
Width (mm)7

説明

RAJ240080は、MCUとアナログ・フロントエンド (AFE) デバイスを1パッケージ化したルネサス リチウムイオン・バッテリ用残量ゲージIC(FGIC)です。 複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ管理機能を内蔵した製品です。 RAJ240080残量ゲージ IC は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。