メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2 to 4 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_20009
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.95
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Lead Count (#)32
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
ApplicationBattery Management Unit
Charge/Discharge FET ControlHigh Side
Comm. InterfaceI2C, UART
Device FunctionsBattery Protection, Fuel gauging
Family NameFuel Gauge IC (FGIC)
Flash Memory (KB)64KB
FunctionBattery fuel gauging
I/O Ports12
Lead CompliantYes
Length (mm)4
MOQ5000
Parametric CategoryBattery Fuel Gauges
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.95
Price (USD)$2.2032
RAM (KB)4KB
RemarksLi-ION battery Fuel gauge
Series Cells2 to 4 Cells
Supply Voltage (V)2.2 - 25
Tape & ReelYes
Target applicationsPortable equipment
Thickness (mm)0.95
Width (mm)4

説明

RAJ240055/RAJ240057は、MCUとアナログ・フロントエンドデバイスを1パッケージ化したリチウムイオン・バッテリ残量管理IC(FGIC)です。 複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ保護および管理機能を内蔵しています。 RAJ240055/RAJ240057は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。