メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用計装アンプ型スマートアナログIC Smart Analog IC501

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_3003
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)7

説明

Smart Analog IC501は 計装アンプ、D/Aコンバータを内蔵し、家電製品、産業機器、ヘルスケア機器に最適です。