メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低電圧対応汎用計装アンプ型スマートアナログIC Smart Analog IC301

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_3003
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001

製品スペック

Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105
Lead CompliantNo
Length (mm)7
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)7

説明

Smart Analog IC301は 計装アンプ、 D/Aコンバータを内蔵し、 家電製品、産業機器、ヘルスケア機器(バッテリ駆動システム)に最適です。

RAA730301は、センサ微小信号処理用アナログ・フロントエンド回路として、計装アンプ、D/Aコンバータ、温度センサ等を一式内蔵した低電圧対応のモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。