メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
アナログフロントエンドの設定を環境変化に応じて柔軟に変更可能なスマートアナログIC Smart Analog IC101

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFBGA
Pkg. Code:pkg_11355
Lead Count (#):36
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 1.1
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0030
RoHS (RAA7301013CBG#AC0)英語日本語

製品スペック

Lead Count (#)36
Carrier TypeTape
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105
Lead CompliantNo
Length (mm)4
Longevity2029 7月
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 1.1
Pkg. TypeTFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.1
Width (mm)4

説明

Smart Analog IC101は16ビットΔΣA/Dコンバータ、プログラマブルゲインアンプを搭載し、圧力・流量・電力・温度計測等の産業機器、血圧・体重測定等のヘルスケア機器に最適です。.

  • 高性能・高機能AFEを小型パッケージに搭載
  • 回路設定情報格納用にフラッシュメモリを内蔵
  • 様々なセンサに対応

RAA730101は,流量・圧力計測に用いられる差動出力センサに最適なプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き,16ビット∆Σ A/DコンバータICです。温度センサ回路,センサ(外部デバイス)用電源回路,内部基準電圧生成回路を内蔵しています。シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)通信,または調歩同期式シリアル通信(UART)を用い,各機能ブロックのシステム設定を外部デバイスから制御し,計測結果データを外部デバイスへ出力します。また,各機能ブロックのシステム設定データを格納するフラッシュ・メモリも内蔵しています。パッケージは,36ピンFBGAを採用し,流量・圧力計測等のセットの小型化に貢献します。