| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | LAJ |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| RoHS (RAA489300A3GNP#AA0) | ダウンロード |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | TQFN |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Application | Pre-regulator for a CPU power supply rail system, USB PD application, Robots and drones, Security surveillance |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Bias Voltage Range (V) | 4.5 - 57.6 |
| Function | High-Efficiency 3-Level Synchronous Buck Controller with High Voltage Range |
| Gate Drive (V) | 10 |
| Input Voltage (Max) (V) | 57.6 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 57.6 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Integrated MOSFET Driver (s) | No |
| Lead Count (#) | 32 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 4900 |
| Maximum Supply Current (Shutdown Mode) (µA) | 25 |
| Output Voltage (Max) (V) | 54.912 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 54.912 |
| Output Voltage (Min) (V) | 3 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 3 |
| Output Voltage 1 (Max) (V) | 54.912 |
| Outputs (#) | 1 |
| Parametric Category | Buck Controllers (External FETs) |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Price (USD) | $10.34053 |
| Product Category | Buck Controllers |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency (KHz) | 250 - 400 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 250 - 400 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| VDD max. (V) | 6.5 |
| VDD min. (V) | -0.3 |
| VIN max. (V) | V57.6 |
| VIN min. (V) | V4.5 |
| VOUT (max) (V) | 54.912 |
| VOUT (min) (V) | 3 |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Width (mm) | 4 |
RAA489300は、3レベル降圧トポロジで設計された高性能降圧コントローラです。 このトポロジは卓越した効率を実現し、出力電圧生成で要求されるインダクタンスを大幅に削減します。 その革新的な設計により、電力損失を最小限に抑え、システムサイズを縮小できるため、コンパクトで高性能なアプリケーションに最適です。 さらに、このコントローラは、出力電圧範囲全体にわたってシームレスなスイッチングモードの移行を保証します。
先進のRenesas R3™テクノロジは、高効率な軽負荷動作、高速な過渡応答、不連続モード(DCM:Discontinuous Current Mode)と連続モード(CCM:Continuous Current Mode)のシームレスな移行を可能にし、性能を向上させます。
RAA489300は、高出力バレルアダプタやUSB Power Delivery(USB PD)アダプタなど、汎用性の高い入力ソースを必要とするアプリケーションに適しています。 USB PDアプリケーションでは、PD規格に準拠しており、プログラマブル電源(PPS)および可変電圧電源(AVS)動作をサポートできます。 入出力電圧・電流用の独立した制御ループが、精度、安全性、柔軟性を保証します。
このデバイスは、順方向と逆方向の両方でパススルーモード(PTM: PassThrough Mode)を備えており、入力電圧と出力電圧が同じ場合の効率を最大化します。 このため、高効率と低電力損失が要求される用途に特に適しています。
RAA489300は、コア機能だけでなく、絶縁MOSFET制御や調整可能な出力電圧などのシステムレベルの機能も内蔵しています。 過電流保護(OCP: OverCurrent Protection)、過電圧保護(OVP: OverVoltage protection)、低電圧保護(UVP: UnderVoltage Protection)、過熱保護(OTP: Over-Temperature Protection)などの保護機構により、あらゆる条件下で信頼性の高い安全な動作を保証します。
このコントローラは、SMBus/I2Cを介したシリアル通信を備えており、重要なパラメータをプログラミングすることで、性能を調整することができます。 カスタマイズ可能なパラメータには、最小入力電圧、最大出力電圧、入力電流制限、出力電流制限があり、多様なアプリケーションに柔軟性と適応性を提供します。