メインコンテンツに移動
マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: QFN
Pkg. Code: LDK
Lead Count (#): 64
Pkg. Dimensions (mm): 8.99 x 8.99 x 0.85
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090
RoHS (RAA4892062GNP#MA5) ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#) 64
Carrier Type Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
Pb Free Category Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Country of Assembly TAIWAN
Country of Wafer Fabrication TAIWAN
Cell Balancing FETs Internal (Built-in Drivers), External (Built-in Drivers)
Cells Supported (#) 4 - 16
Charge/Discharge FET Arrangement Both
Charge/Discharge FET Control Yes
Charge/Discharge FET Location Both
Daisy Chain No
GPI+GPIOs (#) 6
IS (mA) 0.2
Integrated Charge/Discharge FET Drive No
Integrated Current Sense/Detection Low Side
Integrated Regulator Output/Reference Output 3.3V / 2.5V
Integrated Temperature Sense Yes
Internal ADC (bits) 16
Length (mm) 9
MOQ 1000
Pack Voltage (Op) 12 - 59
Parametric Category Battery Protectors, Monitors & Balancers
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Dimensions (mm) 9.0 x 9.0 x 0.85
Pkg. Type QFN
Price (USD) $4.30978
Qualification Level Standard
SHDN ICC (typ) 7 µA
Sleep Mode Current (µA) 10
Stand Alone Capable No
Thickness (mm) 0.85
Width (mm) 9

説明

ルネサスの完全統合型16セル・バッテリフロントエンドは、厳しい産業環境に最適です。 RAA489206は、16セルのバッテリフロントエンド(BFE)ICで、バッテリ管理システム(BMS)に不可欠なコンポーネントであり、バッテリの状態と使用環境を定期的にスキャンして、バッテリ寿命を最適化し、致命的な故障を防止します。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。

RAA489206は、I2CおよびSPIプロトコルをサポートしており、お客様独自のバッテリ管理ソリューションにマイクロコントローラ(MCU)を接続することができます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。

RAA489206は、セル・バランス回路を内蔵しており、1セルあたり8mAのバランス電流を供給することができます。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この16セルの高電圧BFE ICは、効率的な64リードのQFNパッケージとサーマルパッドで提供されます。