メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LDK
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA4892062GNP#HA5)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)64
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Cell Balancing FETsInternal (Built-in Drivers), External (Built-in Drivers)
Cells Supported (#)4 - 16
Charge/Discharge FET ArrangementBoth
Charge/Discharge FET ControlYes
Charge/Discharge FET LocationBoth
Daisy ChainNo
GPI+GPIOs (#)6
IS (mA)0.2
Integrated Charge/Discharge FET DriveNo
Integrated Current Sense/DetectionLow Side
Integrated Regulator Output/Reference Output3.3V / 2.5V
Integrated Temperature SenseYes
Internal ADC (bits)16
Length (mm)9
MOQ3000
Pack Voltage (Op)12 - 59
Parametric CategoryBattery Protectors, Monitors & Balancers
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.85
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
SHDN ICC(typ) 7 µA
Sleep/Reset Mode Current (µA)10
Stand Alone CapableNo
Thickness (mm)0.85
Width (mm)9

説明

ルネサスの完全統合型16セル・バッテリフロントエンドは、厳しい産業環境に最適です。 RAA489206は、16セルのバッテリフロントエンド(BFE)ICで、バッテリ管理システム(BMS)に不可欠なコンポーネントであり、バッテリの状態と使用環境を定期的にスキャンして、バッテリ寿命を最適化し、致命的な故障を防止します。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。

RAA489206は、I2CおよびSPIプロトコルをサポートしており、お客様独自のバッテリ管理ソリューションにマイクロコントローラ(MCU)を接続することができます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。

RAA489206は、セル・バランス回路を内蔵しており、1セルあたり8mAのバランス電流を供給することができます。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この16セルの高電圧BFE ICは、効率的な64リードのQFNパッケージとサーマルパッドで提供されます。