| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LDK |
| Lead Count (#): | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 9.0 x 9.0 x 0.85 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA4892062GNP#AA5) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 64 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | MALAYSIA, TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Cell Balancing FETs | Internal (Built-in Drivers), External (Built-in Drivers) |
| Cells Supported (#) | 4 - 16 |
| Charge/Discharge FET Arrangement | Both |
| Charge/Discharge FET Control | Yes |
| Charge/Discharge FET Location | Both |
| Daisy Chain | No |
| GPI+GPIOs (#) | 6 |
| IS (mA) | 0.2 |
| Integrated Charge/Discharge FET Drive | No |
| Integrated Current Sense/Detection | Low Side |
| Integrated Regulator Output/Reference Output | 3.3V / 2.5V |
| Integrated Temperature Sense | Yes |
| Internal ADC (bits) | 16 |
| Length (mm) | 9 |
| MOQ | 2600 |
| Pack Voltage (Op) | 12 - 59 |
| Parametric Category | Battery Protectors, Monitors & Balancers |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 9.0 x 9.0 x 0.85 |
| Pkg. Type | QFN |
| Price (USD) | $4.74698 |
| Qualification Level | Standard |
| SHDN ICC | (typ) 7 µA |
| Sleep/Reset Mode Current (µA) | 10 |
| Stand Alone Capable | No |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| Width (mm) | 9 |
ルネサスの完全統合型16セル・バッテリフロントエンドは、厳しい産業環境に最適です。 RAA489206は、16セルのバッテリフロントエンド(BFE)ICで、バッテリ管理システム(BMS)に不可欠なコンポーネントであり、バッテリの状態と使用環境を定期的にスキャンして、バッテリ寿命を最適化し、致命的な故障を防止します。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。
RAA489206は、I2CおよびSPIプロトコルをサポートしており、お客様独自のバッテリ管理ソリューションにマイクロコントローラ(MCU)を接続することができます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。
RAA489206は、セル・バランス回路を内蔵しており、1セルあたり8mAのバランス電流を供給することができます。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この16セルの高電圧BFE ICは、効率的な64リードのQFNパッケージとサーマルパッドで提供されます。