メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デイジーチェーン接続可能なマルチセル・リチウムイオン・バッテリマネージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:QNB
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA4892042GFT#AA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Cell Balancing FETsInternal (Built-in Drivers), External (Built-in Drivers)
Cells Supported (#)6 - 14
Charge/Discharge FET ArrangementN/A
Charge/Discharge FET ControlNo
Charge/Discharge FET LocationN/A
Daisy ChainYes
GPI+GPIOs (#)6
IS (mA)5.6
Integrated Charge/Discharge FET DriveNo
Integrated Current Sense/DetectionNone
Integrated Regulator Output/Reference Output3.3V / 2.5V
Integrated Temperature SenseYes
Internal ADC (bits)14
Length (mm)10
MOQ1600
Pack Voltageup to 63V per Device
Pack Voltage (Op)10 - 65
Parametric CategoryBattery Protectors, Monitors & Balancers
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.00
Pkg. TypeTQFP
Price (USD)$13.51028
Qualification LevelStandard
SHDN ICC(typ) 7 µA
Sleep/Reset Mode Current (µA)19
Stand Alone CapableNo
Thickness (mm)1
Width (mm)10

説明

ルネサスのデイジーチェーン接続可能な14セルバッテリフロントエンドは、高電圧の積層型バッテリシステムに最適です。 RAA489204は、14セルのバッテリフロントエンド(BFE)ICで、バッテリ管理システム(BMS)に不可欠なコンポーネントであり、バッテリの状態と使用環境を定期的にスキャンして、バッテリ寿命を最適化し、致命的な故障を防止します。このデバイスは、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 セル・バランスは内部でも外部でも可能で、外部バランス用の10Vゲートピンを備えています。

RAA489204リチウムイオン・バッテリマネージャICは、最大14個の直列接続されたセルを監視します。 この部品は、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 3つのセルバランスモード:マニュアルバランスモード、時間バランスモード、オートバランスモード オートバランスモードでは、電荷移動量を満たすとバランス機能が終了します。 RAA489204は、SPIインターフェース経由でホスト・マイクロコントローラと通信し、堅牢で独自の2線式デイジーチェーンシステムを使用して他のRAA489204デバイスと通信します。 RAA489204は64Ld TQFPパッケージで提供され、動作温度範囲は-40℃から+85℃です。