メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
USB PD EPR をサポートする SMBus インタフェース付き、昇降圧ナロー VDC バッテリチャージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LIE
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.70
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA489108A3GNP#HA0)ダウンロード

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Automatic Power Source SelectionYes
Automatic Trickle Charge (Typical)Set by user
Battery Charge Voltage2-4 cell battery
Battery Charge Voltage Adjustment8mV steps
Battery ChemistryMulti-Cell Li+/Polymer
Battery Leakage Current (Max)24uA (BGATE off, PSYS off, BMON off, Vbat = 16.8V, DCIN comes from Bat)
Charge Current Limit Accuracy±2.5 (6A)
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.5
DC Adapter DetectionYes
Input Current Limit Accuracy (% (±))2
Input Voltage (Max) (V)30
Input Voltage (Min) (V)3.9
Input Voltage Range (V)3.9 - 30
Length (mm)4
MOQ6000
Output Voltage (Max) (V)18.304
Output Voltage (Min) (V)2.4
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.70
Product TypeBattery Charger
Qualification LevelStandard
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)635 - 1000
Thickness (mm)0.7
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Trickle Charge Current Range64mA, 128mA, 256mA, or 512mA
Width (mm)4

説明

RAA489108は、昇降圧狭出力電圧DC (NVDC)チャージャです。 RAA489108は、タブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、および任意のUSB-CインターフェイスプラットフォームにNVDC充電、システムバスレギュレーション、および保護機能を提供します。 高度なルネサスR3™技術は、高い軽負荷効率と高速過渡応答を提供します。

充電モードでは、RAA489108は幅広いDC電源(従来のAC/DC充電器アダプター、USB PDポート、トラベルアダプターなど)からの入力電力を受け入れ、最大4直列セルのリチウムイオンバッテリーでバッテリーパックを安全に充電します。

NVDCトポロジーチャージャとして、RAA489108はシステム出力を狭いDC範囲に安定化し、安定したシステムバス電圧を実現します。 システム電源は、アダプター、バッテリー、またはその両方の組み合わせから供給できます。 RAA489108は、バッテリーのみ、アダプターのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 Intel IMVP準拠システムの場合、RAA489108にはPSYS(システム電源モニタ)機能が含まれており、プラットフォームの総消費電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、ルネサスの幅広いIMVPコアレギュレータに接続して、IMVP準拠のパワードメイン機能を提供します。

RAA489108は、2セルから4セルのバッテリへの入力ポートへの逆降圧、逆昇圧、または逆昇降圧動作をサポートします。

RAA489108はSMBus/I2Cシリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータのプログラミングを可能にし、カスタマイズされたソリューションを提供します。