メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SENTまたはI2C出力を備えた車載用センサ信号コンディショナ(ASIL C、QFN20L)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NCV20
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):3.5 x 3.5 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Automotive Qual.Yes
InterfaceSENT, I2C, ZACwire™ (OWI)
Temp. Range (°C)-40 to 165°C
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Adj. Analog Gain1 - 912
Carrier TypeReel
DescriptionQFN20L 
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge, 2 Temperature Channel
Lead Count (#)20
Length (mm)3.5
MOQ5000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.5 x 3.5 x 0.85
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)5000
Qualification LevelAutomotive
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)5
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.85
Width (mm)3.5

説明

このRAA2S4261は、SENTまたはI2C出力を備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)で、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計されています。 優れたアナログ・プリアンプとセンサ・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインターフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4261はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIまたはI2Cインターフェースを提供します。