メインコンテンツに移動
車載用アナログ出力センサシグナルコンディショナ(ASIL-B)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICEF
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeWAFER
Lead Count (#)0
Carrier TypeWafer
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
DescriptionDie on Frame
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Reel (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Adj. Analog Gain3 - 912
Automotive Qual.Yes
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceI2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI)
MOQ4580
Qty. per Carrier (#)0
Qualification LevelAutomotive
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)10
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Tape & ReelNo
掲載No

説明

RAA2S4253Bは、ルネサスのCMOS集積回路ファミリのひとつです。差動ブリッジセンサー信号の高精度増幅とセンサーに特化した補正を実現します。 アナログセンサーオフセット補正(XSOC)を伴う最大900のアナログプリアンプを備えています。RAA2S4253Bはほぼすべての抵抗ブリッジに対して調整可能です。

信号処理計算は16ビットRISCマイクロコントローラによって実行されます。 校正係数と設定情報は車載アプリケーションで信頼性が高い不揮発性メモリ(NVM)に保存されます。

測定値はレシオメトリック アナログ信号として出力されます。 最終製造工程での校正はアナログ出力ピンを使用したワンワイヤインターフェース (OWI) によってもサポートされています。 デジタル校正により、外部機器やレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを抑えることができます。 RAA2S4253Bは、過酷な自動車環境向けに最適化されています。過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、および複数の診断機能を備えています。