Pitch (mm) | |
Lead Count (#) | 0 |
Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
Pkg. Code | DICE |
Pkg. Type | WAFER |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ECCN (US) | |
HTS (US) |
Lead Count (#) | 0 |
Carrier Type | Wafer |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
Description | Wafer Unsawn |
Pitch (mm) | 0.0 |
Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
Qty. per Reel (#) | 0 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Pb Free Category | e3 Sn |
Temp. Range (°C) | -40 to 150°C |
Country of Wafer Fabrication | Taiwan |
Adj. Analog Gain | 3 - 912 |
Automotive Qual. | Yes |
Function | Resistive SSC |
Input Type | Single-bridge |
Interface | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) |
Length (mm) | 0.0 |
MOQ | 4580 |
Pkg. Type | WAFER |
Qty. per Carrier (#) | 0 |
Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
Resolution (bits) | 18 |
Sample Rate Max (KHz) | 10 |
Supply Voltage (V) | 4.5 - 5.5 |
Tape & Reel | No |
Thickness (mm) | 0.0 |
Width (mm) | 0.0 |
掲載 | No |
RAA2S4251BはCMOS集積回路のルネサスファミリの1つで、差動ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を実行します。 アナログセンサのオフセット補正(XSOC)を持った、最大 900 倍のアナログ前置増幅を特徴とするRAA2S4251Bは、ほぼすべての抵抗ブリッジに適用可能です。
信号処理計算は16ビットRISCマイクロコントローラによって実行されます。 校正係数と設定情報は車載アプリケーションで信頼性が高い不揮発性メモリ(NVM)に保存されます。
測定値はレシオメトリック アナログ信号として出力されます。 最終製造工程での校正はアナログ出力ピンを使用したワンワイヤインターフェース (OWI) によってもサポートされています。 デジタル校正は、外部デバイスまたはレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを低く抑えるのに役立ちます。 RAA2S4251Bは過電圧・逆極性保護回路、優れた電磁適合性、複数の診断機能によって過酷な車載環境に最適化されています。