メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
デュアルチャネルLVDS/OpenLDIパネルインタフェース、独立型MIPI-CSI2インタフェース内蔵LCDビデオプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:QRZ
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):14.0 x 14.0 x 1.40
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA278842B3HFP#HA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)128
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
ADC Input Frequency (MHz)27
CCFL/LED ControllerNo
CVBS InputYes (single ended or differential)
Color EnhancementYes
Comb Filter2D
De-Interlacer2D
Digital RGB/Y CbCr Input24 bit + 8 bit
Dual View OutputNo
External OSDNo
ISO 26262 (Functional Safety)QM
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
Length (mm)14
MIPI-CSI2 inputYes
MOQ500
Memory SupportNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
OSD Font RAM512
OSD TypeFont / SPI bitmap
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
PIPNo
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)14.0 x 14.0 x 1.40
Pkg. TypeLQFP
Price (USD)$10.41426
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2
S-Video InputNo
SCART InputNo
Secondary OutputMIPI-CSI2
TCON OutputNo
TTL OutputNo
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)1.4
Touch-screen ControllerNo
Width (mm)14
YPbPr InputNo

説明

RAA278842およびRAA278843は、高コストパフォーマンスな多目的LCDディスプレイシステムを設計するために必要な機能を内蔵したLCDビデオプロセッサです。 シングルエンドまたはディファレンシャルコンポジット・ビデオ入力、2つのTTLデジタル入力インタフェース、2つのLVDS/OpenLDI入力インタフェース、MIPI-CSI2入力インタフェース、EEPROM/SPIインタフェースをサポートする、高品質の2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオ・デコーダが含まれます。 出力は、デュアルチャネルLVDSオープンLDIパネルインタフェース、RAA278843では独立したMIPI-CSI2出力、RAA278842では疑似BT656出力が含まれます。

どちらも最大1080pの入力解像度をサポートし、最大1920x1080のLCDパネルを駆動できます。 ビデオ処理機能には、高品質のスケーラとインターレース解除エンジンを使用した任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、色深度10ビットの画像処理、モノクロストレッチ、多目的OSDなどその他多くの処理が含まれます。 さらにRAA278842およびRAA278843は、入力動画の破損を動的に診断する、多機能な画像整合性診断機能を備えています。 この多機能性と汎用性を併せ持つため、車載用LCD表示アプリに最適です。