メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
デコーダ、LVDS、TTL、MIPI、改良されたアップスケーリングエンジン、およびビデオ整合性診断機能を備えたLCDビデオプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:QRZ
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):14.0 x 14.0 x 1.40
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA2788403HFP#HA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)128
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
ADC Input Frequency (MHz)27
CCFL/LED ControllerNo
CVBS InputYes (single ended or differential)
Color EnhancementYes
Comb Filter2D
De-Interlacer2D
Digital RGB/Y CbCr Input24 bit + 8 bit
Dual View OutputNo
External OSDNo
ISO 26262 (Functional Safety)QM
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
Length (mm)14
MIPI-CSI2 inputYes
MOQ500
Memory SupportNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
OSD Font RAM512
OSD TypeFont / SPI bitmap
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
PIPNo
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)14.0 x 14.0 x 1.40
Pkg. TypeLQFP
Price (USD)$11.6733
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2
S-Video InputNo
SCART InputNo
Secondary OutputMIPI-CSI2
TCON OutputNo
TTL OutputNo
Thickness (mm)1.4
Touch-screen ControllerNo
Width (mm)14
YPbPr InputNo

説明

RAA278840は、高コストパフォーマンスなLCDシステムを構築するために必要な多くの機能を内蔵したLCDビデオプロセッサです。 シングルエンドまたは差動コンポジット・ビデオ入力、2つのTTLデジタル入力インタフェース、2つのLVDS/OpenLDI入力インタフェース、MIPI-CSI2入力インタフェース、EEPROM/SPIインタフェースをサポートする、高品質の2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオ・デコーダが含まれます。 出力は、2チャネルのLVDS Open LDIパネルインタフェースと、独立したMIPI-CSI2があります。 これは、最大1080pまでの入力解像度をサポートし、最大1920x1080までの LCDパネルを駆動できます。 ビデオ処理機能には、高品質のスケーラとインターレース解除エンジンを使用した任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、色深度10ビットの画像処理、モノクロストレッチ、多目的OSDなどその他多くの処理が含まれます。 また、RAA278840は、入力動画が破損しているかどうかを動的に診断する多機能な画像整合性診断機能を備えています。 このデバイスの機能セットと汎用性は、車載用LCDアプリケーションに最適です。