メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ASIL B LVDS OpenLDIビデオ診断ブリッジIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SCQFN
Pkg. Code:LGH
Lead Count (#):72
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeSCQFN
Lead Count (#)72
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
ISO 26262 (Functional Safety)ASIL B
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationTAIWAN
CCFL/LED ControllerNo
CVBS InputNo
Color EnhancementYes
Comb FilterN/A
De-InterlacerN/A
Digital RGB/Y CbCr InputNo
Dual View OutputNo
External OSDNo
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
Length (mm)10
MIPI-CSI2 inputNo
MOQ1000
Memory SupportNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
OSD Font RAM512
OSD TypeFont / SPI bitmap
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
PIPNo
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 0.85
Price (USD)$7.007
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2
S-Video InputNo
SCART InputNo
TCON OutputNo
TTL OutputNo
Thickness (mm)0.85
Touch-screen ControllerNo
Width (mm)10
YPbPr InputNo

説明

このRAA278830は、ISO 26262 ASIL Bに対応した車載ディスプレイシステムの設計に必要とされる多くの機能を統合したデュアルLVDS(OpenLDI)LCDビデオプロセッサです。ヘッドアップディスプレイ(HUD)、デジタルインストルメントクラスタ、カメラモニタリングシステム(CMSおよび電子ミラー)に最適化されたこのRAA278830は、シグナルインテグリティに加えて、ビデオコンテンツの異常診断を提供します。内部の診断機能および測定エンジンは、入力された画像の固着、色の異常、破損したビデオ画像、およびドライバーの視界を妨げる可能性のある点滅、ちらつき、ビデオ画像(HUDシステムの場合)を検出できます。