メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
スケーラブルな7チャネル42V ASIL Dパワー・マネージメントIC、車載および産業用MCU用

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SCQFN
Pkg. Code:LGL
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 0.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeSCQFN
Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyMALAYSIA, THAILAND
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Advanced FeaturesSpread Spectrum Clocking, Engine-off Timer, QA Watchdog Timer, 8 Voltage Monitors, Programmable Reset Generator
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceSPI
Function7-ch ASIL B PMIC, 7-ch ASIL D PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)42
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
Length (mm)7
Longevity2040 6月
MOQ4000
Output Current Max (A)10
Outputs (#)7
Parametric ApplicationsTraction Inverter, X-in-1, Zone Controller, Domain Controller, ADAS, BMS
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 0.0 x 0.90
Processor NameRH850 C1x, E1x, F1x, P1x, E2x, U2A, U2B, U2C
Processor SupplierRenesas
Product TypeMCU
Qualification LevelAutomotive
Step-up DC/DC converter Channels (#)1
Switching Frequency (MHz)0.44 - 2.2
Switching Regulators2
Thickness (mm)0.9
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
USB-Power ManagementNo

説明

RAA271084(ASIL D)およびRAA271084-B(ASIL B)は、車載用途におけるマイコン電源に最適化された高電圧フロントエンドを備えた汎用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 高電圧降圧/昇圧コントローラ、低電圧同期整流式降圧コントローラ、および5つのリニアレギュレータ(LDO)を備えており、そのうち2つはトラッカとして動作できます。

RAA271084はASIL Dシステムの安全目標をサポートし、RAA271084-BはASIL Bをサポートします。どちらも、電圧監視、温度モニタ、ウォッチドッグタイマ、リセットジェネレータ、安全制御ステートマシンなどの主要な安全機能を備えています。

48ピンSCQFNおよびLQFP-EPパッケージ(RAA271084)、SCQFN(RAA271084-B)で提供され、両デバイスともAEC-Q100グレード1認定を受け、-40°C〜125°Cでの動作が可能です。 これらの製品はISO 26262準拠のアプリケーションを対象としていますが、安全性の分析と評価は進行中であり、変更される可能性があります。