メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Single Cell Li-ion Battery Management IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:S-UFBGA
Pkg. Code:pkg_20115
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):2 x 2 x 0.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeS-UFBGA
Lead Count (#)16
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationBattery Management Unit
Charge/Discharge FET ControlLow Side
Comm. InterfaceI2C, UART
Device FunctionsBattery Protection, Fuel gauging
Family NameFuel Gauge IC (FGIC)
Flash Memory (KB)64KB
FunctionBattery fuel gauging
I/O Ports7
Lead CompliantYes
Length (mm)2
MOQ4000
Parametric CategoryBattery Fuel Gauges
Pkg. Dimensions (mm)2 x 2 x 0.6
RAM (KB)4KB
RemarksLi-ION battery Fuel gauge
Series Cells1 Cell
Supply Voltage (V)2 - 5.5
Tape & ReelYes
Target applicationsPortable equipment
Thickness (mm)0.6
Width (mm)2

説明

RAA241200は、様々なバッテリ保護および管理機能を実現するルネサスのリチウムイオン・バッテリ残量管理IC(FGIC)です。複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ管理機能を内蔵した製品です。 RAA241200は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。