メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ICs for Microcontroller Power Supply System

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HTSSOP
Pkg. Code:pkg_10995
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6 x 4 x 1.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (RAA230232GSB#HA0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeHTSSOP
Carrier TypeEmbossed Tape
Description16Vmax, 2chDC/DC, 3A, VOUT=3.3V/5V
FunctionDC/DC(step down)
Lead CompliantYes
Lead Count (#)20
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 4 x 1.1
Remarks2ch output
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.1
Width (mm)4

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.