メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
IMVP9.2仕様に準拠した6phase 3出力の、柔軟な設定変更に対応したクライアントコンピューティングPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-TKCURDLBC
Pkg. Code:WQU
Lead Count (#):108
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 3.7 x 0.53
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeReel
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)1.8
Comm. InterfaceI2C, SVID
Function6-Phase, 3-Rail Client Computing PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)4.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage Range (V)2.7 - 4.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)6
Lead Count (#)108
Length (mm)5
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Multi-Phase SupportYes
Output Current Max (A)40
Outputs (#)3
Parametric CategorySystem PMIC
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC-Q)-e6
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 3.7 x 0.53
Pkg. TypeWLCSP-TKCURDLBC
Processor NameN/A
Processor SupplierRenesas
Product TypeSoC
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)1.8 - 2.2
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Thickness (mm)0.53
Total step-down DC/DC converter channels (#)6
USB-Power ManagementNo
Width (mm)3.7

説明

RAA225019は高度に設定可能なIntel IMVP9.2 Lunar Lakeアプリケーション向けのPMICです。 このPMICはパワーMOSFETと電流検出回路を内蔵しています。高スイッチング周波数での動作が可能で、高効率と回路小型化の両立を実現します。

このPMICは6系統のスイッチングノード(Phase)を備えており、これらを3系統の出力にアサインできます。(2系統のSVID出力と1系統の汎用出力) SVID1出力は最大2~6phaseで動作し、SVID2出力とBUCK3出力は1phaseまたは2phaseの構成で動作します。 さらに、このデバイスにはパワーゲートのバイパスオプションが付いたLDOが内蔵されています。

PMICは、従来の変調方式と比較して多くの利点を持つルネサスのRobust Ripple Regulator技術を採用しています。 優れた負荷応答時間および負荷変動時にスイッチング周波数が変化することにより非常に優れた負荷応答特性を実現しています。これにより必要最低限の出力コンデンサで回路の実現が可能です。 軽負荷時、PMICはDCM modeで動作します。負荷条件に応じてスイッチング周期が最適化されるため軽負荷時の優れた電力効率が実現できます。