メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
700V絶縁型フライバックレギュレータ、30W出力

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PDIP
Pkg. Code:EXD
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):9.3 x 6.3 x 3.30
Pitch (mm):2.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)Not Applicable
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA2238824GSP#AA1)ダウンロード

製品スペック

Pkg. TypePDIP
Lead Count (#)7
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)Not Applicable
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationKOREA
Advanced FeaturesBuilt-in HV startup
ApplicationHome Appliances, Networking, Smart Meters
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
Controller / IntegratedIntegrated
Length (mm)9.3
MOQ2000
Output Power Max (W)30
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pitch (mm)2.5
Pkg. Dimensions (mm)9.3 x 6.3 x 3.30
Price (USD)$1.28002
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)65 - 65
Thickness (mm)3.3
Topology CharacteristicSSR Flyback
UVLO Falling (V)8
UVLO Rising (V)12
VBIAS (Max) (V)30
Width (mm)6.3

説明

RAA223882は、700VパワーMOSFETを内蔵した絶縁型フライバックレギュレータで、家電製品、エアコン、30W出力の汎用絶縁型電源などの高入力電圧アプリケーション向けに費用対効果の高いソリューションを提供します。 フライバックレギュレータは、65kHzの固定スイッチング周波数で動作し、電流モード制御を採用しています。 軽負荷時には、バーストモードで動作して消費電力を低減し、2次側フィードバックを使用して優れた出力電圧レギュレーションを提供します。 このRAA223882は、高電圧(HV)スタートアップを内蔵しているため、システム部品点数を少なくすることができます。 また、周波数ディザリングも提供し、EMIフィルタの設計を簡素化します。 このデバイスは、7 Ld PDIPパッケージで提供されます。