メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_20183
Lead Count (#):169
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R7FA8M1AHECAM#UC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeFull Tray (Tray)
Family NameRA
Series NameRA8
Group NameRA8M1
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M85
Sub CPUNo
Floating Point UnitDouble/Single/Half
Bit Length32
Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)12
RAM (KB)1024KB
ECC SRAMYes
Lead Count (#)169
Pkg. TypeLFBGA
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.4
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
I/O Ports124
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)8
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)8,16
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ260
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)400
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)1
I2C (#)2
I3C (ch)1
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)28
32-Bit Timer (ch)10
16-Bit Timer (ch) (#)6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)17
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)16-bit
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)2
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, ECC, SHA224/SHA256, DOTF, FSBL, HMAC/GMAC/CMAC, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone, SHA384/SHA512, RSA(4K)
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Family NameRA
Group NameRA8M1
Lead CompliantYes
Length (mm)7
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Suggested KitsEK-RA8M1
Thickness (mm)1.4
Width (mm)7

説明

RA8M1 MCUグループは、Arm® Cortex®-M85コアを搭載した業界初の32ビットマイクロコントローラ(MCU)であり、480MHzで3,000 CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、この決定的な低レイテンシのリアルタイム性能により、高度なアプリケーションニーズに応えます。 RA8M1 MCUは、産業オートメーション、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野における多様で高性能な演算集約型アプリケーションに対応可能です。

RA8M1 MCUは、高性能Cortex-M85コアと大容量メモリ、各種外部インタフェース、および多様なアプリケーションニーズに対応するために最適化された豊富な周辺機能を搭載し、100ピンから224ピンまでのパッケージで提供されます。 またセキュリティ機能として、高度な暗号エンジン、イミュータブルストレージ、改ざん防止機能などが組み込まれており、真にセキュアなIoTを実現します。

RA8M1 MCUは、フレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)と評価キットおよびソフトウェアツールなどによって、お客様の開発をサポートします。