メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1GHz Arm Cortex-M85およびCortex-M33デュアルコア高性能グラフィックスMCU

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_20175
Lead Count (#):303
Pkg. Dimensions (mm):15 x 15 x 1.5
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R7JA8D2JSLSAJ#BC1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRA
Series NameRA8
Group NameRA8D2
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M85
Sub CPUYes
Floating Point UnitDouble/Single/Half
Bit Length32
Program Memory (KB)9216
Data Flash (KB)0
RAM (KB)2048
ECC SRAMYes
Lead Count (#)303
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)15 x 15 x 1.5
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.62 - 3.6
I/O Ports196
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)16
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)3
External Memory Bus (bit)16
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)Tj = 0 to +95
External Interrupt Pins (#)32
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)1000
Operating Freq of Sub CPU (Max)250
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)10
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)2
I2C (#)3
I3C (ch)1
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)28
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)30
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)4
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerRGB888
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)16-bit
Image CodecNo
2D Drawing EngineYes
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)2
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, CHA-CHA20, SHA2, SHA3, ECC, Ed25519, RSA-4K, HMAC, GHASH, Wrapped Keys, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameRA
Group NameRA8D2
Lead CompliantYes
Length (mm)15
MOQ952
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFBGA
Suggested KitsEK-RA8D2
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.5
Width (mm)15

説明

ルネサスのRA8D2グループは、1GHzのArm® Cortex®-M85(Helium™ベクトル拡張搭載)と250MHzのCortex-M33コアを備えた、32ビットのシングル/デュアルコアグラフィックス対応マイコンです。これらのMCUは、7300 CoreMark以上の超高性能と優れたグラフィックス機能を備え、WXGAまでの高解像度TFT-LCDディスプレイやビジョンAIアプリケーションを実現します。

RA8D2 MCUは、高性能コアに大容量オンチップメモリ、複数の高スループットメモリインタフェース、そして豊富なグラフィックスペリフェラル(高解像度LCDコントローラ:並列RGBおよびMIPI DSI対応、2D描画エンジン、16ビット並列CEU、MIPI CSI-2カメラインタフェース)を統合することで、RA8D2マイコンは高度なグラフィックス/HMIおよびAIアプリケーションの要求に応えます。先進の22nm ULL TSMCプロセスを採用し、動作時の消費電流を大幅に低減。さらに、全体の消費電力を抑えるための複数の低消費電力機能を備えつつ、高い性能を提供します。RA8D2 MCUは、224、289、および303ピンのBGAパッケージを提供します。セキュアエレメントに相当する機能を内蔵しており、新しい暗号化セキュリティIP、セキュアブート、不変ストレージ、改ざん防止機能により、真に安全なコンシューマ/IoTアプリケーションを実現します。

RAD2マイコンは、Flexible Software Package(FSP)による完全なサポートに加え、充実したハードウェアおよびソフトウェア開発ツール群にも対応しており、開発効率と柔軟性を高めます。