メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Custom USB PD Controller with USB Type-C Authentication

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:PVBG0042LA-A
Lead Count (#):42
Pkg. Dimensions (mm):3.6 x 3.1 x 0.40
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)42
Pkg. Dimensions (mm)3.6 x 3.1 x 0.40
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
DescriptionInternal ROM code determines xxx for the customer’s product.
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5
Lead CompliantYes
Length (mm)3.6
Parametric CategoryUSB-C & Power Delivery
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeBGA
Product TypePower Delivery Controller
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.04
Width (mm)3.1

説明

R9J02G012は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.1)、およびUSB Type-C® 規格に対応したUSB PDコントローラです。ACアダプタ、PC、スマートフォン、その他民生・OA機器や玩具など、直流(DC)電力を使用する幅広い機器向けの製品です。機器間認証を実現するUSB Type-C® Authenticationに対応し、正規品を識別することで、より安全な環境で給電が可能となります。また、省スペースを実現するBGAパッケージの採用により、ケーブルや電子機器の面積削減に貢献します。

USB Type-C® AuthenticationはVenderとProductに関連する専用の暗号鍵情報を使うので、製品はカスタム製品として管理する必要があります。

詳細については、弊社営業、または特約店・取扱店にお問い合せください。