メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
RISC-Vベースのモータ制御用ASSP EASY MCU

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.5
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

I/O Ports20
ADC12-Bit x 8 ch
12-Bit A/D Converter (ch)8
Program Memory (KB)48
RAM (KB)16
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Pkg. TypeHWQFN
Lead Count (#)24
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.5
Pitch (mm)0.5
10-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)6
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit Timer (ch)0
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
CPURISC-V (N22)
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Comm. InterfaceSCI x 1 ch
DAC8-Bit x 2 ch
DMADTC
DTC (ch)0
Data Flash (KB)0
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Family NameASSP EASY MCU
Family NameASSP EASY MCU
Flash Memory (KB)0
Group NameR9A02G0204
Group NameR9A02G0204
High-Speed Analog Comparator (ch)2
I3C (ch)0
IrDA (ch)0
LVD or PVDYes
Low-Power Analog Comparator (ch)0
Operating Freq (Max) (MHz)32
PGA (ch)3
PWM Output (pin#)0
QSPI Interface (#)0
RTCNo
Security & EncryptionNo
Serial Sound Interface (ch) (#)0
Series NameR9A02
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Timer16-Bit x6 ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2

説明

RISC-VベースのASSP EASYグループの製品で、モータ制御アプリケーションを対象としています。 ハードウェア仕様は1シャントまたは3シャント構成のブラシレスDCモータを、センサレスモードまたは外部センサ入力の両方で効率的に処理できるように設計されています。

モータ制御機能を実装したアプリケーションソフトウェアは、IDH(独立系デザインハウス)が開発した専用のアプリケーションコードを用いて、工場出荷時にMCUにあらかじめプログラムされています。 これにより、ユーザは実装の開発、テスト、検証などの手間をかけることなく、高度なフィールド指向のモータ制御機能を追加することができます。 外部ホストはシンプルなシリアル・インタフェースでASSPを制御し、アプリケーション・レベルのタスクを処理しながら、システム内のモータ制御機能をオフロードすることができます。

最終製品はルネサス製ハードウェアとサードパーティ製ソフトウェアの組み合わせで構成されます。 IDHはモータ制御分野の専門知識と顧客サポート力を持つパートナーとして、プロジェクトを完了させ、量産への移行を成功させることができます。 IDHとの強力なコラボレーションソリューションは、この新ソリューションの基礎であり、成功の鍵です。

R9A02G020 RISC-V MCU ASSPハードウェアは高度なモータ制御システム向けに最適化されています。 また、エコシステムパートナーとの連携により、開発・量産に適した完全なモータ制御システムソリューションを提供します。 32MHzのCPU性能、48KBのフラッシュメモリ、16KBのSRAM、高度なアナログ機能を備えたR9A02G020は、ターンキーモータ制御ソリューションの基盤を提供します。 小型パッケージと高温度のサポートにより、スペースに制約のあるPCB設計や厳しい環境条件下での使用に最適な製品となっています。