メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DIP
Pkg. Code:pkg_8685
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2M110ANDD#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTube
ADC10-bit x 5-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports11
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)14
Length (mm)19
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeDIP
Program Memory (KB)2
RAM (KB)0.25
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm)6

説明

R8C/M11Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G10、RL78/G11 などをご検討ください。