メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_3281
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):10 x 6 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2LAPASNSP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports25
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)30
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 6 x 1.4
Pkg. TypeLSSOP
Program Memory (KB)96
RAM (KB)3.5
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)1.4
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch
Width (mm)6

説明

R8C/LAPSグループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。