メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_878
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2L388ADFA#U1)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTray
DMANo
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Lead Count (#)80
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

R8C/L38A, R8C/L38Bは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L1C などをご検討ください。