メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8426
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)10
Lead Count (#)64
Temp. Range (°C)-40 to +85
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
ADC8-bit x 10-ch, 10-bit x 10-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeTray
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 224
I/O Ports52
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)14
Longevity2029 1月
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Price (USD)$6.78
Program Memory (KB)96
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
Width (mm)14

説明

R8C/L36Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。