メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_493
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 16-ch
Bit Size16
CAN (ch)0
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports59
LVD or PVDYes
Lead Count (#)64
Length (mm)10
Operating Freq (Max) (MHz)32
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Program Memory (KB)64
RAM (KB)6
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch
Width (mm)10

説明

R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56Hは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14 または RL78/F15 の採用をご検討ください。