メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:SWBG0048LA-A
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CAN (ch)0
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports43
LVD or PVDYes
Lead Count (#)48
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeNo
Program Memory (KB)128
RAM (KB)10
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Temp. Range (°C)-20 to +85°C
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch

説明

R8C/3NTは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130 などをご検討ください。