メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_1694
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 0.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTray
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bit Size16
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports18
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)40
Length (mm)6
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)16
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 0.8
Pkg. TypeHWQFN
Price (USD)$9.52292
Program Memory (KB)96
RAM (KB)7
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)0.8
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)6

説明

R8C/3MQは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては2.4GHz帯無線通信 Bluetooth® low energy に対応したRL78/G1D、SubGHz帯無線通信 IEEE802.15.4e/gに対応したRL78/G1Hなどをご検討ください。