メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_8733
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 0.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F213M8KNNP#W0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
ADC10-bit x 10-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports30
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)40
Length (mm)6
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 0.8
Pkg. TypeHWQFN
Program Memory (KB)64
RAM (KB)8
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)0.8
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 5
Width (mm)6

説明

R8C/3MKは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1C などをご検討ください。