メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HXQFN
Pkg. Code:pkg_1616
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5 x 5 x 0.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F213J6TNNP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports31
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)40
Length (mm)5
MOQ5000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 5 x 0.5
Pkg. TypeHXQFN
Program Memory (KB)32
RAM (KB)2.5
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)0.5
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)5

説明

R8C/3JTは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130 などをご検討ください。