メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_1204
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F213G2MNNP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
ADC10-bit x 8-ch
Bit Size16
CPUR8C
DAC8-bit x 2-ch
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports19
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)24
Length (mm)4
MOQ5000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.8
Pkg. TypeHWQFN
Program Memory (KB)8
RAM (KB)1
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)0.8
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)4

説明

R8C/3GMは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F、RL78/G13 などをご検討ください。