メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_495
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 20-ch
Bit Size16
CAN (ch)1
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports75
LVD or PVDYes
Lead Count (#)80
Length (mm)12
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.7
Program Memory (KB)96
RAM (KB)8
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 5-ch
Width (mm)12

説明

R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Zは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 などをご検討ください。