メインコンテンツに移動
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_495
Lead Count (#): 80
Pkg. Dimensions (mm): 12 x 12 x 1.7
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F21388SDFP#30) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier Type Tray/Embossed tape
ADC 10-bit x 20-ch
Bit Size 16
CPU R8C
DMA Yes
Data Flash (KB) 4
Ethernet No
Family Name R8C
I/O Ports 75
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Lead Count (#) 80
Length (mm) 12
Longevity 2025 12月
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.7
Pkg. Type LFQFP
Program Memory (KB) 64
RAM (KB) 6
RTC Yes
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Thickness (mm) 1.7
Timer 8-bit x 1-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm) 12

説明

R8C/38T-Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130 などをご検討ください。