メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0080KB-A
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12x12
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 20-ch
Bit Size16
CAN (ch)0
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDYes
Lead Count (#)80
Length (mm)12
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)12x12
Program Memory (KB)96
RAM (KB)8
RTCNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 5-ch
Width (mm)12

説明

R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38Hは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 などをご検討ください。