メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_495
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F21388CDFP#V0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)6
Lead Count (#)80
Temp. Range (°C)-40 to +85
ADC10-bit x 20-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeTray/Embossed tape
DAC8-bit x 2-ch
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports75
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Program Memory (KB)64
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 5-ch
Width (mm)12

説明

R8C/38Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。