メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0064KB-A
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 16-ch
Bit Size16
CAN (ch)1
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDYes
Lead Count (#)64
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Program Memory (KB)64
RAM (KB)6
RTCNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 5-ch
Width (mm)10

説明

R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36Hは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 などをご検討ください。